Façade module lecteur de badges
Façade module lecteur de badges - Sfera New - Allmetal
Façade module lecteur de badges - Sfera New - Allmetal
Indice de protection: IK08
| technique d'installation: | système bus |
| couleur: | couleur spéciale |
| fonction: | contrôle d'accès |
| nombre de contacts à poussoir de sonnerie: | 0 |
| largeur: | 115 mm |
| hauteur: | 91 mm |
| profondeur: | 0 mm |
Accessoires