Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1050mm

Gaine à câbles métal L:310mm H:1050mm P:175mm pour coffrets XL3 400

Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1050mm
Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1050mm 020126
3245060201265
3245060201265


440.80 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine à câbles pour coffrets saillie (métal) XL3 400
Largeur 310mm (utile 250mm)
Hauteur: 1050mm (utile 1000mm)
Profondeur: 175mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)