Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1200mm

Gaine à câbles L:310mm H:1200mm P:175 pour coffrets XL3 400

Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1200mm
Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1200mm 020127
3245060201272
3245060201272


487.10 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine à câbles pour coffrets saillie (métal) XL3 400
Largeur 310mm (utile 250mm)
Hauteur: 1200mm (utile 1150mm)
Profondeur: 175mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)