Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine multifonction verticale pour coffret Plexo 3 rangées

Gaine multifonction verticale pour Plexo 3 coffret P:123mm 3 rangées

Gaine multifonction verticale pour coffret Plexo 3 rangées
Gaine multifonction verticale pour coffret Plexo 3 rangées 001918
822830061
3245060019181
3245060019181


147.80 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine multifonction verticale pour Plexo 3 coffret
Nombre de rangée: Coffret avec 3 rangées
Montage: Vertical au coffret plexo 3
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 622x137x123mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Jumelage au coffret Plexo 3 3 rangées avec 12/18mod. par rangées. Kit de jumelage (Art. Nr. 001967) à commander séparément. Pour le montage d'appareillage et d'accessoire, avec rail DIN de 35mm
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe avec charnière entre la face avant et le fond du coffret, sans kit de jumelage (Art. Nr. 001967)