Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine multifonction vertikal pour coffret Plexo 2 rangées

Gaine multifonction verticale pour Plexo 3 coffret P:123mm 2 rangées

Gaine multifonction vertikal pour coffret Plexo 2 rangées
Gaine multifonction vertikal pour coffret Plexo 2 rangées 001917
822820061
3245060019174
3245060019174


107.35 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine multifonction verticale pour Plexo 3 coffret
Nombre de rangée: Coffret avec 2 rangées
Montage: Vertical au coffret plexo 3
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 432x137x123mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Jumelage au coffret Plexo 3 2 rangées avec 12/18mod. par rangées. Kit de jumelage (Art. Nr. 001967) à commander séparément. Pour le montage d'appareillage et d'accessoire, avec rail DIN de 35mm
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe avec charnière entre la face avant et le fond du coffret, sans kit de jumelage (Art. Nr. 001967)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen