Goulotte Transcab
Sans halogène
Goulotte sans halogène 40 x 80mm
636208
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
Goulotte sans halogène 40 x 80mm
Goulotte Transcab sans halogène, gris clair
Goulotte sans halogène 40 x 80mm
Référence:
636208
E-No.:
128045141
EAN:
3245066362083
Barcode:
Tarif:
29.00 CHF
Groupement:
505
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 40m
hauteur:
40 mm
largeur:
80 mm
largeur à fente:
6 mm
exécution de la paroi latérale:
fendu
longueur:
2000 mm
sans halogène:
oui
autoextinguible:
non
résistant aux courant de fuite superficiel:
non
flexible:
non
mode de fixation:
poinçonnage de sol
avec partie supérieure:
oui
couleur:
gris lumière