Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Guide-câble pour un seul conducteur, 11 x 10,5 mm, longueur : 2,1 m, noir

Pour câbles de Ø 3 à Ø 6 mm

Guide-câble pour un seul conducteur, 11 x 10,5 mm, longueur : 2,1 m, noir
Guide-câble pour un seul conducteur, 11 x 10,5 mm, longueur : 2,1 m, noir 601018
127100151
3414972278966
3414972278966


5.60 CHF
182


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans le blesser grâce au double fond, isolant le clou (ou l’agrafe) du câble.
2 modes de fixation possibles :
- par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm.
Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l’agrafeuse.
- par adhésif, semelle équipée d’un autocollant de 1 mm d‘épaisseur
absorbant les inégalités de surface.
Livrés avec couvercle Matière PVC - Longueur 2,1 m.