Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Hublot 230V IP55, gris/blanc

Hublot INC sans diffuseur, 230V, IP 55, Plexo, gris/blanc

Hublot 230V IP55, gris/blanc
Hublot 230V IP55, gris/blanc 069583
270003331
3245060695835
3245060695835


36.85 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Socle pour lampe E10, 230 V, 5 W
Livré avec lampe réf. 0898 40
Livré sans diffuseurs (à commander séparément)


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen