Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signallampe 230V IP55, grau/weiss

EB-Signallampe ohne Kalotte, 230V, IP 55, Plexo, grau/weiss

Signallampe 230V IP55, grau/weiss
Signallampe 230V IP55, grau/weiss 069583
270003331
3245060695835
3245060695835


36.85 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Lampensockel E10, 230 V, 5 W
Geliefert mit Lampe Art. 0898 40
Ohne Kalottten (separat bestellen)