Signalisation
Hublot de balisage
Hublot de balisage AP 230V blanc
078510AP61
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
Hublot de balisage AP 230V blanc
Hublot de balisage AP, 230V, grd. I, Arteor, blanc
Hublot de balisage AP 230V blanc
Référence:
078510AP61
E-No.:
570250001
EAN:
7611668087185
Barcode:
Tarif:
69.80 CHF
Groupement:
111
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Activation par interrupteur externe
LED avec 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
type de couverture:
disque
matière du recouvrement:
matière synthétique opale/matte
source lumineuse:
LED
douille:
autre
puissance de lampe:
1 W
couplage:
autre
convient pour montage adossé:
non
matière du boîtier:
matière synthétique
couleur de boîtier:
blanc
classe de protection (IP):
IP20
hauteur:
79 mm
largeur:
79 mm
profondeur:
54 mm
hauteur totale:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur totale:
0 mm
diamètre:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
appareil de service:
non nécessaire
appareil de service incl.:
non
avec source lumineuse:
oui
Catalogue résidentiel: Page catalogue [32]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]