Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Hublot double INC 230V blanc

Hublot double INC avec LED blanche, 230V, 1 module, blanc

Hublot double INC 230V blanc
Hublot double INC 230V blanc 078502
455611001
3245060785024
3245060785024


32.60 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Profondeur: 32.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes incluses (rouge, orange, vert, bleu)
Niveau de puissance: 2x1 W


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen