| HygrothermostatHygrothermostatHygrothermostat
 
 Accessoire pour chauffage et climatisation: Hygrothermostat Protection: IP 20 Réglable: 50-90% d'humidité relative Précision: 0,5°C Plage de régulation: 2°C Réglage: 0-60°C Tension de fonctionnement: 230VAC Contact: NF 6A/250VAC ou 4A/24VDC; NO 8A/250VAC ou 4A/24VDC Montage: Sur rail DIN |