Indicateur lumineux d'obstacle AP 230V blancIndicateur lumineux d'obstacle avec détecteur de mouvements AP, 230V, grd. I, blancIndicateur lumineux d'obstacle AP 230V blanc
Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement: phase et neutre Seuil de luminosité: 2.5 Lux Temporisation: 30s Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs À installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau Lors du passage d'une personne, le mécanisme détecte sa présence et éclaire l'obstacle La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable |
||||||||||||||||