Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC

DGP 36 P2k Indicateur num., 72x36x108mm, entrée directe

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC DG3P0MP1
8032826044397
8032826044397


351.85 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension ou
courant continu
Affichage de toute grandeur directement
proportionnelle à l'entrée courant
ou tension
13 calibres d'entrée
± 50mV ± 60mV ± 75mV
± 100mV ± 150mV ± 1V ± 5V ± 10V ± 1mA ±
5mA ± 10mA ± 20mA - 4...20mA
Affichage programmable
valeur
-1999...1999

Type d'affichage: LED rouge, 7 chiffres
Hauteur des chiffres: 14mm