Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC

DGP 36 P2k Indicateur num., 72x36x108mm, entrée directe ou indirecte via TC ou shunt

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 20-60VAC, 20-150VDC DG3P0MP5
8032826048753
8032826048753


258.85 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension DC/AC ou
courant DC/AC ou fréquence
Affichage de toute grandeur directement
proportionnelle à la tension ou
courant d'entrée
Entrée tension directe 500(600)Vdc/AC
Entrée tension sur TT externe
/100-110-115-120Vac
Entrée courant direct 10(12)Adc/AC
Entrée courant sur TC externe /1 – 5Aac
Primaire TC programmable 5A...4kA
(33 calibres)
Entrée fréquence
10...100Hz ou 380...420Hz
Affichage programmable

Type d'affichage: LED rouge, 7 chiffres
Hauteur des chiffres: 14mm