Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC

DGP 72 P2k Indicateur num., 72x72x108mm, entrée directe ou indirecte via TC ou shunt

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC DG8P06P5
8032826048791
8032826048791


215.80 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension DC/AC ou courant DC/AC ou fréquence
Affichage de toute grandeur directement proportionnelle à la tension ou courant d'entrée
Entrée tension directe: 500(600)Vdc/AC
Entrée tension sur TT (transformateur de tension) externe: 100-110-115-120Vac
Entrée courant direct: 10(12)Adc/AC
Entrée courant sur TC (transformateur de courant) externe: 1 – 5Aac
Primaire TC programmable: 5A...4kA (33 calibres)
Entrée fréquence: 10...100Hz ou 380...420Hz
Affichage programmable