Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC

DGP 96 P2k Indicateur num., 96x96x108mm, entrée directe ou indirecte via TC ou shunt

Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC
Indicateur numérique, alimentation auxiliaire 230VAC DG9P06P5
8032826048838
8032826048838


240.95 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mesure et affichage de tension DC/AC ou courant DC/AC ou fréquence
Affichage de toute grandeur directement, proportionnelle à la tension ou courant d'entrée
Entrée tension directe: 500(600)Vdc/AC
Entrée tension sur TT externe: 100-110-115-120Vac
Entrée courant direct: 10(12)Adc/AC
Entrée courant sur TC externe: 1 – 5Aac
Primaire TC programmable: 5A...4kA (33 calibres)
Entrée fréquence: 10...100Hz ou 380...420Hz
Affichage programmable