Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateurs analogiques avec échelle 0-20A

RQ96E Ampèremètre analogique 96x96mm, précision 1.5

Indicateurs analogiques avec échelle 0-20A
Indicateurs analogiques avec échelle 0-20A AN3251B200
8032826010576
8032826010576


44.30 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Indication directe du courant d'entrée ou du courant primaire de TC externe
Equipage magnétoélectrique
Entrée directe de 1 à 100A (60A pour RQ48E)
Entrée sur TC externe /5A ou /1A
Version pour départ moteur 2x In ou 5x In
Cadran déviation 90°
Précision cl.: 1.5

AFFICHAGE
Cadran: interchangeable, facilité d'insertion grâce à une languette qui garantie
l'étanchéité de l'appareil.
Couleur du cadran: fond blanc, divisions et chiffraisons de couleur noir
Cadran personnalisable sur demande
Option: signe rouge
Déviation de l'échelle: 90°
Marquage de l'échelle en standard: 0...In
Marquage de l'échelle départ moteur: 0...In...2x In opp. 0...In...5x In
Couleur de l'index: noir
Option: index rouge (réglable) pour la mémorisation de la valeur max. mesurée

ENTREE
Grandeur: courant alternatif monophasé
Raccordement: direct ou sur TC externe /5A ou /1A
Mesure: valeur efficace vraie
Courant nominal In
Raccordement direct: 1...100A (voir tableau)
Raccordement sur TC externe: 5A ou 1A
Surcharge permanente: 1,2In
Surcharge instantanée: 10In/5s
Fréquence nominale fn: 50Hz
Fréquence de fonctionnement: 45...65Hz
Option: fréquence nominale fn 400Hz
Précision (EN/IEC 60051): cl.1.5
Option: précision cl.1
Autoconsommation: ? 1.1VA