Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateurs analogiques avec échelle 0-300V

RQ96E Voltmètre analogique 96x96mm, précision 1.5

Indicateurs analogiques avec échelle 0-300V
Indicateurs analogiques avec échelle 0-300V AN35DDC300
8032826012778
8032826012778


109.80 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Indication directe de la tension d'entrée
ou de la tension primaire de TT externe
Equipage magnétoélectrique
Entrée directe 10...600V
Entrée du TT externe /100V - /110V
Cadran déviation 90°
Précision cl.1.5

AFFICHAGE
Cadran: interchangeable, facilité d'insertion grâce à une languette qui garantie
l'étanchéité de l'appareil.
Couleur du cadran: fond blanc, divisions et chiffraisons de couleur noir
Cadran personnalisable sur demande
Option: signe rouge de référence
Déviation de l'échelle: 90°
Marquage de l'échelle en standard: 0...Un
Couleur de l'index: noir
Option: index rouge (réglable) pour la mémorisation de la valeur max. mesurée

ENTREE
Grandeur: tension alternative monophasée
Raccordement: direct (S 250/107) ou sur TT externe (S 250/108)
Mesure: valeur efficace vraie
Courant nominal Un
Raccordement direct: 10...600V
Raccordement sur TT externe: TT/100V - TT/110V
Surcharge permanente: 1,2In
Surcharge instantanée: 10Un/5s
Fréquence nominale fn: 50Hz
Fréquence de fonctionnement: 45...65Hz
Option: fréquence nominale fn 400Hz
Précision (EN/IEC 60051): cl.1.5
Option: précision cl.1
Autoconsommation: ? 3,5VA (500V) - ? 3VA (300V)