Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ W11

Inter horaire analogique hebdomadaire 1 canal avec moteur synchrone

Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ W11
Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ W11 412783
3245064127837
3245064127837


106.55 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex3 W11 inter horaire analogique hebdomadaire 1 canal avec moteur synchrone
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Moteur: Synchrone
Canal: 1
Contacts: NC
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: EN 60730-1, EN60730-2-7
Largeur: 1mod. (18mm)
Commutation minimale: 2h
Durée d'un segment: 2h
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note: Sélection manuelle Marche, Automatique, Arrêt, Cadran des heures/jours et semaines avec segments imperdables, plombage possible du couvercle, degré de protection IP 20, température de service -10°C...+55°C