Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ W31 été/hiver

Plug & Play - Réglage automatique de l'heure à la mise en service

Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ W31 été/hiver
Inter horaire hebdomadaire MicroRex³ W31 été/hiver 412828
533122800
3245064128285
3245064128285


223.85 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex3 W31 inter horaire analogique hebdomadaire avec réglage automatique de l'heure à la mise en service, changement automatique heure d'été/d'hiver, avec moteur quartz
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Moteur: À quartz
Canal: 1
Contacts: 1NO/NF
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: EN 60730-1, EN60730-2-7
Largeur: 3mod. (54mm)
Commutation minimale: 4h
Durée d'un segment: 2h
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Sélection manuelle Marche, Automatique,
Arrêt, Cadran des jours avec segments imperdables,
précision de commutation: +/-30min,
plombage possible du couvercle, degré de protection IP 20,
température de service -10°C...+55°C
Remarque: Réglage automatique de l'heure à la mise en service,
changement automatique heure d'été/d'hiver, dérive d'horloge +/- 0,2 s/jour,
réserve de marche 6 ans (sauvegarde de l'heure en cas de panne électrique),
montage apparent avec support mural et capot de protection des bornes N° de réf. 412859