Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire journalier et hebdomadaire MicroRex D11 Basic

Inter horaire digital journalier et hebdomadaire 1 canal

Inter horaire journalier et hebdomadaire MicroRex D11 Basic
Inter horaire journalier et hebdomadaire MicroRex D11 Basic 003710
533121100
3414970955814
3414970955814


147.45 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex D11 Basic inter horaire digital journalier et hebdomadaire
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Canal: 1
Contacts: 1NO
Puissance disspipée: 0.9W
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Largeur: 1mod. (17mm)
Nombre de programmess maxi: 28 programmes
Commutation minimale: 1s
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x 1-4mm²², câble flexible sans embout 1x 1-2.5mm²
précision de marche: +/- 1s/jour
réserve de marche: 3 ans