Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire journalier MicroRex³ QT11

Inter horaire analogique journalier 1 canal avec moteur quartz

Inter horaire journalier MicroRex³ QT11
Inter horaire journalier MicroRex³ QT11 412790
533121600
3245064127905
3245064127905


74.45 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex3 QT11 inter horaire analogique journalier 1 canal avec moteur quartz
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Moteur: À quartz
Canal: 1
Contacts: 1NF
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: EN 60730-1, EN60730-2-7
Largeur: 1mod. (18mm)
Commutation minimale: 15min
Durée d'un segment: 15min
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Sélection manuelle Marche Automatique, Arrêt, Cadran des heures avec segments imperdables, précision de commutation: inter horaire journalier +/- 5min, plombage possible du couvercle, degré de protection IP 20, température de service -10°C...+55°C
Remarque: Dérive d'horloge +/- 2,5 s/jour, réserve de marche 100 heures