Inter-sectionneur 1000VDC, 63A / 2 pôle
Coupure pleinement apparente et sectionnement visible
Utilisation uniquement en commande frontale
Montage commande frontale extérieure uniquement dans les coffrets Marina
| exécution interrupteur de charge: | oui |
| exécution interrupteur principal: | oui |
| exécution interrupteur d'entretien/de réparation: | oui |
| exécution interrupteur de sécurité: | oui |
| exécution installation ARRET D'URGENCE: | non |
| tension de service nominale de mesure Ue max. à AC: | 0 V |
| courant permanent de mesure Iu: | 63 A |
| puissance de service assignée à AC-3, 400V: | 0 kW |
| puissance de service assignée à AC-23, 400V: | 0 kW |
| courant de court-circuit de mesure conditionnel Iq: | 16 kA |
| nombre de pôles: | 2 |
| nombre de contacts auxiliaires, ouvreurs: | 0 |
| nombre de contacts auxiliaires, fermeurs: | 0 |
| nombre de contacts auxiliaires, inverseurs: | 0 |
| commande par moteur en option: | oui |
| commande par moteur intégré: | non |
| déclencheur de tension en option: | oui |
| type de construction d'appareil: | appareil à encastrer, technique de montage fixe |
| convient pour fixation au sol: | non |
| convient pour fixation frontale à 4 trous: | non |
| convient pour fixation frontale centrale: | non |
| approprié pour montage dans distributeur: | oui |
| approprié pour nappe: | non |
| exécution de l'élément de manoeuvre: | bouton rotatif |
| verrouillable: | oui |
| mode deraccordement de circuit principal: | raccordement à vis |
| protection (IP), frontale: | IP2X |