Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interface BUS

Interface SCS-SCS AMD

Interface BUS
Interface BUS F422
964930094
8012199490854
8012199490854


197.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet l'extension d'une ligne au delà de 500 m
Permet d'associer au sein d'un même système différents BUS
(automatisme alarme/portier)
A utiliser également sur les installations nécessitant de grandes longueurs
de câble BUS ou de plus de 81 adresses
2 modules DIN
Consommation: 25 mA


 


www.homesystems-legrandgroup.com