Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à badge 230V blanc

Interrupteur à badge AP, 230V, grd. I, blanc

Interrupteur à badge 230V blanc
Interrupteur à badge 230V blanc 078445AP61
350078001
7611668087109
7611668087109


110.40 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 47x61mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact inverseur libre de potentiel (30VA)
Temporisation de 30 s après retrait de la carte
Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge, réf. 0898 06, ou d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou autres


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen