Appareil complet encastré Arteor Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm Dimensions support: 84x79x1.2mm Bascule triple 45x45mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Non illuminable
type de couplage: autre
type de commande: bascule/touche
assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement
touche à effleurement: non
nombre de boutons à bascule: 2
mode de montage: encastré
mode de fixation: fixation par vis
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: non-traité
exécution de la surface: non approprié
couleur: blanc
numéro RAL (semblable): 0
champ d'inscription: non
éclairage: sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP): IP20
tension nominale: 250 V
courant de dimensionnement: 10 A
courant de coupure delampes fluorescentes: 0 AX
contact d'acquittement: non
commutateur de machine à laver: non