Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Mécanismes
Interrupteur à bascule S3+0+3 magnésium
572544
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
Interrupteur à bascule S3+0+3 magnésium
Interrupteur triple INC 3+0+3/1L, 10AX, 2 modules, magnésium
Interrupteur à bascule S3+0+3 magnésium
Référence:
572544
E-No.:
321716841
EAN:
3245065725445
Barcode:
Tarif:
32.25 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule triple 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
type de couplage:
commutateur de série
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
2
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
autre
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
aluminium
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [12]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]