Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Interrupteur à bascule S3, 1 module, blanc
077001
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
Interrupteur à bascule S3, 1 module, blanc
Va-et-vient INC 3/1L, 10AX, 1 module, blanc
Interrupteur à bascule S3, 1 module, blanc
Référence:
077001
E-No.:
321317001
EAN:
3245060770013
Barcode:
Tarif:
12.20 CHF
Groupement:
112
Status de l‘article:
Produit livrable que en pièce de rechange
Remplacement disponible
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 22.5x45mm
Profondeur: 24mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
type de couplage:
inverseur
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
autre
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [12]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [342]