Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 IP55, 6AX gris, contrôle

Va-et-vient lumineux contrôle INC KS 3/1L, 6AX, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur à bascule S3 IP55, 6AX gris, contrôle
Interrupteur à bascule S3 IP55, 6AX gris, contrôle 069515
240431231
3245060695156
3245060695156


27.65 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Minimum: 60W
Maximum: 1500W
Voyant à LED contrôle (réf. 0694 98) inclus