Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, 6AX grau, Kontroll

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 6AX, IP 55, Plexo, grau

Wippschalter S3 IP55, 6AX grau, Kontroll
Wippschalter S3 IP55, 6AX grau, Kontroll 069515
240431231
3245060695156
3245060695156


27.65 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Minimum: 60W
Maximum: 1500W
Inklusive LED-Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen