Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 IP55, ENC blanc Artic

Va-et-vient ENC 3/1L, 10AX, grd. I, IP 55, Plexo, blanc Artic

Interrupteur à bascule S3 IP55, ENC blanc Artic
Interrupteur à bascule S3 IP55, ENC blanc Artic 070711UP
360319401
7611668096477
7611668096477


32.00 CHF
107


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
Antimicrobien