Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wippschalter S3 IP55, weiss Artic

UP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss Artic

UP Wippschalter S3 IP55, weiss Artic
UP Wippschalter S3 IP55, weiss Artic 070711UP
360319401
7611668096477
7611668096477


32.00 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Antibakteriell