Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 IP55, gris, contrôle

Va-et-vient lumineux contrôle INC KS 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur à bascule S3 IP55, gris, contrôle
Interrupteur à bascule S3 IP55, gris, contrôle 069512
240331231
3245060695125
3245060695125


27.65 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Voyant contrôle (réf. 0694 98) inclus
Fonction témoin pour deux appareils dans un circuit va-et-vient
Raccordement de la phase et du neutre par appareil