Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, grau, Kontroll

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Wippschalter S3 IP55, grau, Kontroll
Wippschalter S3 IP55, grau, Kontroll 069512
240331231
3245060695125
3245060695125


27.65 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)
Kontrollfunktion an zwei Apparaten möglich
Pol- und Neutralleiteranschluss pro Apparat erforderlich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen