Axolute
Plexo
Soliroc
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
Boîtes étanches
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
Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Encastré
Interrupteur à bascule S6 blanc
077021UP61
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
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
Interrupteur à bascule S6 blanc
Permutateur ENC 6/1L, 10AX, grd. I, Arteor, blanc
Interrupteur à bascule S6 blanc
Référence:
077021UP61
E-No.:
321610001
EAN:
7611668086478
Barcode:
Tarif:
56.70 CHF
Groupement:
111
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Bascule 45x45mm
Profondeur: 29.7mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
type de couplage:
permutateur
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base avec plaque de recouvrement
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [12]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]