Interrupteur à clé S2 blanc, avec barilletInterrupteur à clé avec barillet INC 2/1L, 6A, 2 modules, blancInterrupteur à clé S2 blanc, avec barillet
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 30.6mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Inverseur avec position arrêt 6 A, 250 V Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 3 positions Accessoires |
||||||||||||||||