Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S2 blanc, sans barillet

Interrupteur à clé sans barillet INC 2/1L, 6A, 2 modules, blanc

Interrupteur à clé S2 blanc, sans barillet
077074-2
547421001
7611668091250
7611668091250


110.20 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 57mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible