Interrupteur à clé S2 magnésium, sans barilletInterrupteur à clé sans barillet INC 2/1L, 6A, 2 modules, magnésiumInterrupteur à clé S2 magnésium, sans barillet
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 57mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Inverseur avec position arrêt 6 A, 250 V À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95 Montage dans cadre apparente n'est pas possible Accessoires |
||||||||||||||||