Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 25A

Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 25A 800VDC

Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 25A
Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 25A 414223
550111802
3245064142236
3245064142236


222.10 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur à déclenchement libre - DC
Type: DX3-IS
Courant nominal (In): 25A
Tension nominale: 800VDC
Nombre de conducteur: 2L
Largeur: 4mod.
Montage: Rail DIN
Catégorie d'emploi (EN 60917-3): DC 21B
Section de Raccordement: 1x 1,5-35mm² ou 2x 1,5-16mm² (fil/câble), 1x 1,5-25mm² ou 2x 1,5-10mm² (fil sans embout), 1x 1,5-25mm² (fil avec embout)
Remarque: Utiliser le module d'espacement (Art. Nr. 406307) entre 2 appareils consécutifs
Dissipation de la puissance (par pôle): 2,4W
Livraison: 1pc. interrupteur à déclenchement libre - DC