Appareil complet apparent Arteor Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Permet la commande de lampes: - 1000 W en incandescence ou halogène 230 V - 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Permet la commande des sources d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur Particulièrement adapté pour des applications en milieux médicalisés Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters à effleurement pour commander un même circuit d'éclairage Livré avec voyant témoin à LED
largeur du détecteur:
0 mm
hauteur du détecteur:
0 mm
longueur du détecteur:
0 mm
diamètre du détecteur:
14 mm
condition d'installation mécanique pour détecteur:
quasiment net
intervalle:
0 mm
approprié pour fonction de sécurité:
non
exécution de la sortie de distribution:
autre
exécution du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction signalétique:
0
nombre de sorties à contact avec fonction de signalement:
0
nombre de sorties de semiconducteur sûres:
0
nombre de sorties à contact sûres:
0
exécution de l'interface:
sans
exécution d'interface pour communication sécurisée:
sans
forme de construction de boîtier:
forme de construction normalisée
revêtement boîtier:
autre
à cascade:
non
SIL selon IEC 61508:
0
courant de sortie max. à sortie sûre:
1 mA
tension d'alimentation:
0...0 V
tension d'alimentation de commande de mesure Us à AC 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de commande de mesure Us à AC 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de commande de mesure Us à DC:
0...0 V
type de tension:
AC
fréquence de commutation:
50 Hz
avec fonction de surveillance d'appareils raccordés en série:
non
matière du boîtier:
matière synthétique
résistant à la pression:
non
catégorie de protection antidéfdlagrante pour gaz:
sans
catégorie de protection antidéfdlagrante pour poussière: