Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Näherungsschalter 250V weiss

AP-Näherungsschalter 1000W, 250V, Gr. I, weiss

Näherungsschalter 250V weiss
Näherungsschalter 250V weiss 076666AP61
541001001
7611668086850
7611668086850


162.20 CHF
111


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbrauchern durch eine Handbewegung unmittelbar vor dem Gerät
Besonders gut geeignet für medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors, usw.
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Näherungsschaltern am gleichen Stromkreis
Beleuchtet mit LED in Kontrollfunktion


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen