Interrupteur à effleurement 250V blancInterrupteur à effleurement INC 200W, 250V, 2 modules, blancInterrupteur à effleurement 250V blanc
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 33mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Permet la commande de lampes: - 200 W en incandescence ou halogène 230 V - 200 VA LED, en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Permet la commande des sources d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur Particulièrement adapté pour des applications en milieux médicalisés Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters à effleurement pour commander un même circuit d'éclairage Livré avec voyant témoin à LED Antimicrobien Accessoires |
||||||||||||||||