Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à option variateur Arteor with Netatmo

Interrupteur INC, 2A, 2 module, blanc

Interrupteur à option variateur Arteor with Netatmo
Interrupteur à option variateur Arteor with Netatmo 574202
404740601
3414971352803
3414971352803


65.50 CHF
128


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45x45mm
Profondeur: 44,5mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Le compensateur fourni rend l'interrupteur / variateur compatible avec toutes les charges (pour les LED: des versions à intensité variable sont recommandées).
- 7-500 W en incandescence ou halogène 230 V
- 10(35)-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 5-60 W lampes à économie d'énergie variable, LED (maximum 10 lampes)
Le contrôle peut être effectué localement ou via l'application en déplacement. La fonction variateur est activée avec l'application Home + Control.
Affichage LED configurable comme fonction d'éclairage.

Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.

 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen