Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo

EB-Schalter, 2A, 2 Module, weiss

Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo
Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo 574202
404740601
3414971352803
3414971352803


65.50 CHF
128


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 44,5mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm²
Durch den mitgelieferten Kompensator ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten werden empfohlen).
- 7-500 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 10(35)-250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 5-60 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 10 Leuchtmittel)
Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert.
Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.