Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur compact  DPX3-I 630 400A

Interrupteur compact  DPX3-I 630 400A 3L

Interrupteur compact  DPX3-I 630 400A
025586
3245060255862
3245060255862


712.00 CHF
321


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Interrupteur compact  DPX3-I 630 400A 3L
Courant nominal (In): 400A
Nb. de pôles: 3
Conformes à la norme EN 60947-3 Catégorie d'emploi AC – 23A
Raccordement identique à celui des DPX correspondants


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen