Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur crépusculaire 3 fils IP55, gris

Interrupteur crépusculaire INC 3 fils, 1400W, 0.5-1500 Lux, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur crépusculaire 3 fils IP55, gris
Interrupteur crépusculaire 3 fils IP55, gris 069517
545901231
3245060695170
3245060695170


253.10 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Seuil de luminosité: 055-1500 Lux
Permet la commande de lampes:
- 1400 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 400 VA lampes fluorescentes
Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit etextinction au lever du jour
Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée