Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dämmerungsschalter 3 Leiter IP55, grau

EB-Dämmerungsschalter 3 Leiter, 1400W, 0.5-1500 Lux, IP 55, Plexo, grau

Dämmerungsschalter 3 Leiter IP55, grau
Dämmerungsschalter 3 Leiter IP55, grau 069517
545901231
3245060695170
3245060695170


253.10 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Helligkeitsbereich: 0.5-1500 Lux
Für das Schalten von:
- 1400W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 500 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 400VA Leuchtstofflampen
Einschalten bei Einsetzen der Abenddämmerung und Ausschalten bei Tagesanbruch
Einheit bestehend aus Schalter mit integrierter Photozelle



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen