Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur crépusculaire

Interrupteur crépusculaire Rex3 LuxoSwitch 1NO

Interrupteur crépusculaire
Interrupteur crépusculaire 412623
535130000
3245064126236
3245064126236


280.85 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur crépusculaire Rex3 LuxoSwitch 1NO
Contact: 1NO
Tension max.: 230VAC
Courant nominal (In): 16A
Féquence (fn): 50/60Hz
Longueur maximale du câble: 50m
Câble vers détecteur de lumière: 2x1,5mm²
Indication de la commutation: Par LED
Charge max. de la lampe incandescente: 2000W
Charge max. de tubes fluorescents compensés en série: 2000W
Charge max. fluo compensés en parallèle: 1000W max. 70µF
Charge max. de la lampe à économie d'énergie: 1000W
Charge max. de la lampe halogène + transfo électronique: 2000W
Retard à la mise en marche et à l'arrêt: env. 90s
Courant max. de commutation (cos phi = 0,6): 10A
Plage de réglage de la valeur de clarté (lx): 1 - 100'000 Lux
Avec déconnexion de nuit programmable: Non
Pression d'entrée: Non
Température d‘utilisation de l'appareil: -20 °C - +55 °C
Température d‘utilisation de détecteur de lumière: -20 °C - +70 °C
Température de stockage: -40 °C - +60 °C
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Degré de protection de l'appareil: IP20
Degré de protection de détecteur de lumière: IP54
Montage: Rail DIN (35mm)
Montage de détecteur de lumière: Mural
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permettent l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
Livraison: Livré avec cellule photoélectrique (412858)