Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur de stores 2xAV IP55, ENC blanc

Interrupteur de stores ENC 2xAV/1L, 10AX, grd. I, IP 55, Plexo, blanc

Interrupteur de stores 2xAV IP55, ENC blanc
Interrupteur de stores 2xAV IP55, ENC blanc 069858CH
367500001
7611668084467
7611668084467


69.20 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pour commande directe de moteur de volets